IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a trazione
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
resina termoindurente
A
50
B
65
C
28
D
12
E
36
F
M8x14
Forza di serraggio N
6000
Forza di tenuta N
8000
Forza manuale FH N
600**
G
26
H
2
J
10
K
40
L
160
Tolleranza consigliata per spessore pezzo
±0,5*

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, anello di tensionamento e asta della maniglia in acciaio da bonifica.
Maniglia termoindurente PF 31.
Versione
Alloggiamento e anello di tensionamento temprati e bruniti.
Asta della maniglia brunito.
Maniglia nera.
Nota
Le tolleranze dei pezzi da lavorare suggerite per il serraggio mediante i bulloni di fissaggio (Heavy) devono essere rispettate. Per serrare il pezzo in modo sicuro, l'asta della maniglia deve trovarsi tra la posizione di serraggio suggerita e il punto terminale.

* Per lo spessore massimo del pezzo vedere bulloni di fissaggio 04400 (misura C).
** Forza manuale consentita per la maniglia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche