{"product":{"productId":"agid.2983","price":69.07,"name":"BULLONE DI FISSAGGIO, B=16, C=100,ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Bullone di fissaggio
acciaio da bonifica
- Accessori per morsetto a trazione
- Il cliente può adattare il bullone di fissaggio in relazione allo spessore del pezzo da lavorare.
Unità di vendita
69,07 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bullone di fissaggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A
12
B
16
C
100
D
24
E
23
F
38
G
6,5
H
M8
J
M8x8
K
21,5
T
7
Descrizione
Materiale
Perni in acciaio da bonifica.
Pomello zigrinato in acciaio da bonifica.
Pomello zigrinato in acciaio da bonifica.
Versione
Perni trattati termicamente e rettificati.
Pomello zigrinato trattato termicamente e brunito.
Pomello zigrinato trattato termicamente e brunito.
Nota
La lunghezza dei bulloni di fissaggio deve essere adattata dal cliente al pezzo da lavorare.
La misura C definisce la lunghezza del bullone di fissaggio allo stato grezzo.
In base allo spessore del pezzo da lavorare, la misura C deve essere regolata autonomamente dal cliente.
Successivamente, si deve tagliare la filettatura misura J sul bullone di fissaggio.
Per determinare la lunghezza del bullone di fissaggio, è necessario consultare il disegno di montaggio.
Dopo aver lavorato il bullone di fissaggio alla lunghezza totale corretta, il pomello zigrinato viene fissato e controbloccato sul bullone di fissaggio con i due perni filettati.
La misura C definisce la lunghezza del bullone di fissaggio allo stato grezzo.
In base allo spessore del pezzo da lavorare, la misura C deve essere regolata autonomamente dal cliente.
Successivamente, si deve tagliare la filettatura misura J sul bullone di fissaggio.
Per determinare la lunghezza del bullone di fissaggio, è necessario consultare il disegno di montaggio.
Dopo aver lavorato il bullone di fissaggio alla lunghezza totale corretta, il pomello zigrinato viene fissato e controbloccato sul bullone di fissaggio con i due perni filettati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.