{"product":{"productId":"agid.2998","price":307.12,"name":"MORSETTO A TRAZIONE CON IMPUGNATURA,A=40, B=50, ACCIAIO PER UTENSILI,COMP:ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Morsetto a trazione
con impugnatura
acciaio per utensili
- Serraggio e posizionamento contemporanei di pezzi da lavorare
- Azionamento manuale
- Utilizzabile anche come sistema di serraggio a punto zero
Unità di vendita
307,12 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto a trazione
Versione 1
con impugnatura
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
A
40
B
50
C
18
D
25
E
30,7
F
M6x9
Forza di serraggio
N
2500
Forza di tenuta
N
5500
Forza manuale
FH
N
200**
G
M6
H
110°
J
111,5
K
2
L
25
M
8
N
12
P
13
Tolleranza
consigliata per
spessore pezzo
±0,5*
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e camma in acciaio per utensili.
Maniglia in acciaio da bonifica.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Maniglia in acciaio da bonifica.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Versione
Alloggiamento e camma temprati e bruniti.
Impugnatura brunita.
Impugnatura sferica nera.
Impugnatura brunita.
Impugnatura sferica nera.
Nota
* Per lo spessore massimo del pezzo vedere bulloni di fissaggio 04400 (misura C).
** Forza manuale consentita per la maniglia.
** Forza manuale consentita per la maniglia.
Accessory
Maniglie standard 06355.
Manopole avvitabili con limitazione di coppia 06357.
Manopole avvitabili con limitazione di coppia 06357.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.