IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a trazione
Versione 1
con impugnatura
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Materiale Componente
acciaio da bonifica
A
32
B
40
C
13,5
D
18
E
24,5
F
M4x8
Forza di serraggio N
900
Forza di tenuta N
2000
Forza manuale FH N
150**
G
M5
H
90°
J
76,5
K
1,5
L
20
M
5
N
8
P
10
Tolleranza consigliata per spessore pezzo
±0,3*

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e camma in acciaio per utensili.
Maniglia in acciaio da bonifica.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Versione
Alloggiamento e camma temprati e bruniti.
Impugnatura brunita.
Impugnatura sferica nera.
Nota
* Per lo spessore massimo del pezzo vedere bulloni di fissaggio 04400 (misura C).
** Forza manuale consentita per la maniglia.
Accessory
Maniglie standard 06355.
Manopole avvitabili con limitazione di coppia 06357.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche