IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Diametro esterno
M16
A
16
C
17
D
25
E
48
F
2,5
G
28
H
9,5
J
13
K
5

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche