{"product":{"productId":"agid.2986","price":30.62,"name":"VITE DI SERRAGGIO, B=M08, C=9, ACCIAIODA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Vite di serraggio
acciaio da bonifica
- Accessori per morsetto a trazione
- Montaggio avvitabile dal basso
Unità di vendita
30,62 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Diametro esterno
M8
A
8
C
9
D
12
E
22
F
1,5
G
4,3
H
6
J
4
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.