{"product":{"productId":"agid.2986","price":27.57,"name":"VITE DI SERRAGGIO, B=M05, C=6, ACCIAIODA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Vite di serraggio
acciaio da bonifica
- Accessori per morsetto a trazione
- Montaggio avvitabile dal basso
Unità di vendita
27,57 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Diametro esterno
M5
A
5
C
6
D
8
E
17
F
1,2
G
3
H
4
J
2,5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.