{"product":{"productId":"agid.33915","price":961.4,"name":"TENDICATENA, F3=15, ACCIAIO TRATTATOTERMICAMENTE, VPE=SET"},"currency":"EUR"}
Tendicatena
acciaio
trattato termicamente
- Distribuzione uniforme della pressione
- Conservazione del pezzo mediante elementi in plastica
Unità di vendita
961,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tendicatena
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
trattato termicamente
B=Larghezza
50
L=Lunghezza
34
SW=Apertura chiave
36
B1
34
B2
20
Coppia
massima
Nm
45
Corsa
S
25
D
M12
D1
54
Forza di serraggio
max. kN
15
H
max.
108
H
min.
83
H1
max.
118
H1
min.
100
H2
18
H3
15
L1
21
L2
46,5
S1
18
VPE
komplet
Descrizione
Materiale
Staffa verticale: acciaio.
Riscontro: acciaio.
Catena a rulli: acciaio.
Riscontro: acciaio.
Catena a rulli: acciaio.
Versione
Acciaio, trattato termicamente.
Nota
Le morse a catena sono utilizzate principalmente nella costruzione di impianti e macchine.
L'uso delle morse a catena consente di serrare in modo sicuro ed efficace pezzi da lavorare di forma rotonda, di forme indefinite e dimensioni varie.
Idoneo per la lavorazione di pezzi cilindrici, custodie per valvole, pistoni, ecc..
Utilizzando il kit in plastica si riduce il carico sul pezzo da lavorare.
L'uso delle morse a catena consente di serrare in modo sicuro ed efficace pezzi da lavorare di forma rotonda, di forme indefinite e dimensioni varie.
Idoneo per la lavorazione di pezzi cilindrici, custodie per valvole, pistoni, ecc..
Utilizzando il kit in plastica si riduce il carico sul pezzo da lavorare.
Utilizzo
Con il dado zigrinato posto sul riscontro si puó effettuare una pre-regolazione della lunghezza della catena e la forza di serraggio, mentre con il gancio di serraggio si puó regolare la coppia richiesta.
Fornitura
Set tendicatena 04211-15:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 4x catene a rulli (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello
Set tendicatena 04211-40:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 4x catene a rulli (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello
Set tendicatena 04211-75:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 2x Catene a rulli (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello
Set tendicatena 04211-120:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 2x Catene a rulli (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 4x catene a rulli (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello
Set tendicatena 04211-40:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 4x catene a rulli (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello
Set tendicatena 04211-75:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 2x Catene a rulli (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello
Set tendicatena 04211-120:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 2x Catene a rulli (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello
Nota bene
- L'angolo di apertura della catena non dovrebbe superare 30°.
- Coppia di serraggio massima ammessa.
- Coppia di serraggio massima ammessa.
Accessory
Catene a rulli acciaio per kit morsa a catena 04211-03.
Tenditore acciaio per kit morsa a catena 04211-06.
Prismi acciaio per kit morsa a catena 04211-09.
Dadi per cave a T DIN 508 ampliata, 07060.
Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762, 07160.
Tenditore acciaio per kit morsa a catena 04211-06.
Prismi acciaio per kit morsa a catena 04211-09.
Dadi per cave a T DIN 508 ampliata, 07060.
Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762, 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.