{"product":{"productId":"agid.22124","price":50.78,"name":"PERNO AUTOBLOCC. A SFERE CONIMPUGNATURA A FUNGO R, D1=12, L=13-35,ACCIAIO INOX 1.4542, ALTA RESISTENZA ALTAGLIO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Perno autobloccante a sfere
con impugnatura a fungo regolabile
acciaio inox
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante
- Regolabile in continuo in lunghezza
- Autobloccante
Unità di vendita
50,78 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno autobloccante a sfere
Versione 1
con impugnatura a fungo regolabile
Versione 2
alta resistenza al taglio
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4542
D1=Diametro del perno
12
L=Lunghezza
13-35
D
35
D2
14,5
D3
26
Foro di
alloggiamento
H11
12
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
144
L1
9,9
L2
39,5
L3
12
L5
22,9-44,9
Perno di bloccaggio a sfera, impugnatura
impugnatura a fungo regolabile
Descrizione
Materiale
Impugnatura a fungo, controdado, dado di bloccaggio e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4542.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Gli imbastitori a sfera con alta resistenza al taglio sono contrassegnati da una scanalatura di identificazione sul perno.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Gli imbastitori a sfera con alta resistenza al taglio sono contrassegnati da una scanalatura di identificazione sul perno.
Vantaggi
- Maggiore carico rispetto agli imbastitori a sfere standard.
- Il controdado e il dado di bloccaggio consentono di regolare in modo uniforme l'area della lunghezza.. In tal modo l'inserimento sul contropezzo risulta più semplice.
- I perni in acciaio inossidabile 1.4542 sono temprati presentano un'elevata resistenza al taglio e sono estremamente sollecitabili.
- Il controdado e il dado di bloccaggio consentono di regolare in modo uniforme l'area della lunghezza.. In tal modo l'inserimento sul contropezzo risulta più semplice.
- I perni in acciaio inossidabile 1.4542 sono temprati presentano un'elevata resistenza al taglio e sono estremamente sollecitabili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.