IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno autobloccante a sfere
Forma
B
Versione 2
alta resistenza al taglio
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4542
D1=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
10
D
11,5
D2
6,85
D3
10
D4
18,3
Foro di alloggiamento H11
6
Forza di taglio a doppio taglio max. kN
35
L1
6,8
L2
25
L3
34,6
L4
16,6
L5
16,8
SW
11
Tipo di forma
con incavo maniglia e ane

Descrizione

Materiale
Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.

Perno in acciaio inox 1.4542.

Sfere in acciaio inox 1.4125.

Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

Gli imbastitori a sfera con alta resistenza al taglio sono contrassegnati da una scanalatura di identificazione sul perno.
Vantaggi
Maggiore carico rispetto agli imbastitori a sfere standard.
I perni in acciaio inossidabile 1.4542 sono temprati, presentano un'elevata resistenza al taglio e sono estremamente sollecitabili.
Accessory
Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche