{"product":{"productId":"agid.16710","price":8.52,"name":"PERNO DI FISSAGGIO CON TESTA PIATTA,CON BLOCCAGGIO ASSIALE, D1=12 L=30,ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Perno di fissaggio
con testa piatta
acciaio
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Facile da usare
Unità di vendita
8,52 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con testa piatta
Versione 2
with axial locking
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Diametro del perno
12
L=Lunghezza
30
D
24
D2
2,8
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
51
L1
8
L2
43
L3
13,8
L5
38
X
1,2
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Montaggio
Nel contropezzo rispettare la misura X come guida di inserimento.
Nota disegno
Cianfrinatura per contropezzo Xmin. x 45°
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.