{"product":{"productId":"agid.20628","price":5.41,"name":"VITE DI BLOCCAGGIO INTERNA TESTAESAGONALE D=5, D1=M08, ACCIAIO INOX1.4301 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Vite di bloccaggio interna
hex head
acciaio inox
grezzo
- Struttura compatta
- Posizione di montaggio a piacere
- Serraggio rapido e posizionamento preciso
Unità di vendita
5,41 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di bloccaggio interna
Versione 1
hex head
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4301
D1=Filettatura
M8
D=Diametro
5
L1=Lunghezza filettatura
10
L2
5
SW
12
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301 o alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Diverse varianti di montaggio possibili. Gli alberi, le barre e i tubi devono avere un diametro esterno h9. Il passo della filettatura crea una pressione superficiale uniforme.
Utilizzo
Le bussole di serraggio interne vengono utilizzate per serrare alberi, barre, tubi, ecc. in modo continuo e senza provocare lesioni.
Vantaggi
- struttura compatta
- utilizzo versatile
- posizione di montaggio a piacere
- massima maneggevolezza
- serraggio rapido e posizionamento preciso
- serraggio senza rischio di lesioni
- serraggio su lamiere sottili
- riutilizzabile
- utilizzo versatile
- posizione di montaggio a piacere
- massima maneggevolezza
- serraggio rapido e posizionamento preciso
- serraggio senza rischio di lesioni
- serraggio su lamiere sottili
- riutilizzabile
Nota disegno
1) Montaggio su filettatura con collare a sormonto
2) Montaggio su filettatura con collare ribassato
3) Montaggio in lamiera dalle pareti spesse con dado esagonale
2) Montaggio su filettatura con collare ribassato
3) Montaggio in lamiera dalle pareti spesse con dado esagonale
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.