IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bloccaggio per pezzi cilindrici
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
zincato
D2=Diametro
25
D=Diametro max.
60
D=Diametro min.
40
L=Lunghezza max.
70
Applicazione
parti lavorate
Coppia di serraggio max. Nm
82
Coppia di serraggio Mx Nm
max. 450
D1
25
D3
M12
G
M14
G1
M8
H
12
K
15
L1
25
SW
10
Tipo di serraggio
tensione esterna
X
5,6

Descrizione

Materiale
Griffe in acciaio.

Molla di compressione 1.4310.

Vite di serraggio classe di resistenza 8.8.
Versione
Griffe brunite.
Vite di serraggio blu galvanizzata.
Nota
I bloccaggi per pezzi cilindrici sono una valida alternativa al solito serraggio (intaglio e vite di serraggio) per pezzi cilindrici.
Gli elementi sono adatti per i materiali più disparati (come metallo, plastica, legno ecc.).
Per allentare una griffa fissa, è sufficiente un colpo in direzione assiale oppure l'estrazione tramite una filettatura aggiuntiva nella griffa e/o nell'esagono incassato della vite a testa cilindrica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche