{"product":{"productId":"agid.2823","price":28.32,"name":"BLOCCAGGIO PEZZI CILINDR., M08, L=46,D2=16, ACCIAIO BRUNITO, COMP:ACCIAIOZINCATO"},"currency":"EUR"}
Bloccaggio per pezzi cilindrici
acciaio
brunito
- Per il bloccaggio di elementi tondi
Unità di vendita
28,32 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bloccaggio per pezzi cilindrici
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
zincato
D2=Diametro
16
D=Diametro max.
30
D=Diametro min.
20
L=Lunghezza max.
46
Applicazione
parti lavorate
Coppia
di serraggio
max. Nm
25
Coppia di serraggio Mx
Nm
max. 170
D1
16
D3
M8
G
M10
G1
M5
H
8
K
10
L1
16
SW
6
Tipo di serraggio
tensione esterna
X
4
Descrizione
Materiale
Griffe in acciaio.
Molla di compressione 1.4310.
Vite di serraggio classe di resistenza 8.8.
Molla di compressione 1.4310.
Vite di serraggio classe di resistenza 8.8.
Versione
Griffe brunite.
Vite di serraggio blu galvanizzata.
Vite di serraggio blu galvanizzata.
Nota
I bloccaggi per pezzi cilindrici sono una valida alternativa al solito serraggio (intaglio e vite di serraggio) per pezzi cilindrici.
Gli elementi sono adatti per i materiali più disparati (come metallo, plastica, legno ecc.).
Per allentare una griffa fissa, è sufficiente un colpo in direzione assiale oppure l'estrazione tramite una filettatura aggiuntiva nella griffa e/o nell'esagono incassato della vite a testa cilindrica.
Gli elementi sono adatti per i materiali più disparati (come metallo, plastica, legno ecc.).
Per allentare una griffa fissa, è sufficiente un colpo in direzione assiale oppure l'estrazione tramite una filettatura aggiuntiva nella griffa e/o nell'esagono incassato della vite a testa cilindrica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.