IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore laterale a molla
Forma
D
Versione 1
double sided
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D=Diametro esterno
22
H = corsa
2,5
L=Lunghezza
45
B
21
D1
8
Foro di alloggiamento H8
22
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
540
Forza elastica inizio F1 ca. N
130
L2
9
L3
15

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio automatico.
Sfera in acciaio.
Molla in plastica.
Versione
Corpo brunito.
Sfera non trattata.
Nota
Il pressore laterale deve essere inserito nel foro almeno per la lunghezza L3. Serve per il posizionamento e l'inserimento dei pezzi piccoli nei dispositivi. Se si prevede una lavorazione meccanica del pezzo, può essere necessario sostenerlo con altri sistemi di fissaggio supplementari. Durante lo stoccaggio dei dispositivi, assicurarsi che la molla di plastica non sia sotto carico.

La forza della molla è espressa con un valore medio statistico.
Nota disegno
2) Punzone
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche