{"product":{"productId":"agid.2820","price":9.35,"name":"PRESSORE LATERALE A MOLLA ELASTICASTANDARD, SU UN LATO, D=14 L=40,FORMA:B, ACCIAIO AUTOM., BRUNITO,COMP:POLIOSSIMETILENE"},"currency":"EUR"}
Pressore laterale a molla
su un lato
acciaio automatico
brunito
- Posizionamento e pressione di pezzi piccoli
- Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione
- Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato
Unità di vendita
9,35 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore laterale a molla
Forma
B
Versione 1
su un lato
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Materiale
Componente
poliossimetilene
Superficie
corpo base
brunito
D=Diametro esterno
14
H = corsa
1,8
L=Lunghezza
40
B
5,4
D1
6,5
Foro di alloggiamento
H8
14
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
18
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
8
L2
5,8
L3
10
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio automatico.
Sfera in POM.
Molla in acciaio inox.
Sfera in POM.
Molla in acciaio inox.
Versione
Corpo brunito.
Sfera non trattata.
Sfera non trattata.
Nota
Il pressore laterale deve essere inserito nel foro almeno per la lunghezza L3. Serve per il posizionamento e l'inserimento dei pezzi piccoli nei dispositivi. Se si prevede una lavorazione meccanica del pezzo, può essere necessario sostenerlo con altri sistemi di fissaggio supplementari. Durante lo stoccaggio dei dispositivi, assicurarsi che la molla di plastica non sia sotto carico.
La forza della molla è espressa con un valore medio statistico.
La forza della molla è espressa con un valore medio statistico.
Nota disegno
1) Zigrinatura
2) Punzone
2) Punzone
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.