IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento di trazione e pressione a molla
Forma
K
Versione 1
con spina antitorsione
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M16x1,5
H = corsa
8,7
L=Lunghezza
28
D1
M5
D2
8
D3
10
F1 N
35
F2 N
103
Forza elastica
potenziata
Forza elastica fine F2 ca. N
103
Forza elastica inizio F1 ca. N
35
L1
38
L3
1,3
SW
11
T min.
10

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Bussola filettata zincata, passivata blu.
Perni filettati cementati, bruniti.
Forza elastica standard, forza elastica potenziata.
Nota
I pressori e tenditori elastici, denominati anche pressori universali, servono per l'arresto, il posizionamento o il bloccaggio di diversi componenti. Il perno filettato, protetto contro la torsione grazie alla sua forma esagonale, può essere utilizzato sia come pressore sia come tenditore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche