{"product":{"productId":"agid.16986","price":7.33,"name":"ELEM.TRAZ./PRESS. A MOLLA FORZAELASTICA POTENZIATA, CON SPINAANTITORSIONE D=M12X1,5 L=20, FORMA:K,ACCIAIO, COMP:PERNO IN ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Elemento di trazione e pressione a molla
con spina antitorsione
acciaio
- Pressore universale
- Arresto, posizionamento o serraggio di diversi componenti
- Utilizzabile come perno di trazione o di spinta
Unità di vendita
7,33 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento di trazione e pressione a molla
Forma
K
Versione 1
con spina antitorsione
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M12X1,5
H = corsa
6,12
L=Lunghezza
20
D1
M4
D2
5,5
D3
6,78
F1
N
20
F2
N
60
Forza elastica
potenziata
Forza elastica
fine
F2 ca. N
60
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
20
L1
27,5
L3
1,38
SW
8
T
min.
8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Bussola filettata zincata, passivata blu.
Perni filettati cementati, bruniti.
Forza elastica standard, forza elastica potenziata.
Perni filettati cementati, bruniti.
Forza elastica standard, forza elastica potenziata.
Nota
I pressori e tenditori elastici, denominati anche pressori universali, servono per l'arresto, il posizionamento o il bloccaggio di diversi componenti. Il perno filettato, protetto contro la torsione grazie alla sua forma esagonale, può essere utilizzato sia come pressore sia come tenditore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.