IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento di trazione e pressione a molla
Forma
I
Versione 1
con spina antitorsione
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M20X1,5
H = corsa
10,3
L=Lunghezza
34
D1
M6
D2
10
D3
12,2
F1 N
60
F2 N
175
Forza elastica
potenziata
Forza elastica fine F2 ca. N
175
Forza elastica inizio F1 ca. N
60
L1
47
L3
2,7
SW
14
T min.
12

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Bussola filettata zincata, passivata blu.
Perni filettati cementati, bruniti.
Forza elastica standard, forza elastica potenziata.
Nota
I pressori e tenditori elastici, denominati anche pressori universali, servono per l'arresto, il posizionamento o il bloccaggio di diversi componenti. Il perno filettato, protetto contro la torsione grazie alla sua forma esagonale, può essere utilizzato sia come pressore sia come tenditore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche