{"product":{"productId":"agid.2817","price":8.08,"name":"ELEM.TRAZ./PRESS. A MOLLA ELASTICASTANDARD, D=M18X1,5, L=45,5, H=12,5,ACCIAIO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Elemento di trazione e pressione a molla
acciaio
- Per applicazioni individuali
- Campi di utilizzo: prismi, puntali, maniglie, pulsanti
Unità di vendita
8,08 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento di trazione e pressione a molla
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
D=Filettatura
M18x1,5
H = corsa
12,5
L=Lunghezza filettatura
45,5
D1
10
D2
11
D3
M6x12
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
150
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
50
L1
16
L2
6
L3
2,5
SW
(quadro)
16
SW1
9
SW2
quadro
16
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo blu zincato,
perno a molla brunito.
perno a molla brunito.
Nota
Grazie alla filettatura bilaterale dei perni a molla, sono possibili diverse applicazioni individuali, ad esempio con prismi, puntali, supporti oscillanti, maniglie, pomelli, dadi zigrinati e molto ancora.
Montaggio
Come spina antitorsione del corpo filettato, si raccomanda l'uso di un frenafiletti LOCTITE 97990-243.....
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.