IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento di trazione e pressione a molla
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
D=Filettatura
M18x1,5
H = corsa
7
L=Lunghezza filettatura
29,5
D1
10
D2
11
D3
M6x12
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
150
Forza elastica inizio F1 ca. N
50
L1
11,5
L2
6
L3
2,5
SW (quadro)
16
SW1
9
SW2 quadro
16

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo blu zincato,
perno a molla brunito.
Nota
Grazie alla filettatura bilaterale dei perni a molla, sono possibili diverse applicazioni individuali, ad esempio con prismi, puntali, supporti oscillanti, maniglie, pomelli, dadi zigrinati e molto ancora.
Montaggio
Come spina antitorsione del corpo filettato, si raccomanda l'uso di un frenafiletti LOCTITE 97990-243.....
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche