{"product":{"productId":"agid.2817","price":7.16,"name":"ELEM.TRAZ./PRESS. A MOLLA ELASTICASTANDARD, D=M12, L=26, H=8, ACCIAIO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Elemento di trazione e pressione a molla
acciaio
- Per applicazioni individuali
- Campi di utilizzo: prismi, puntali, maniglie, pulsanti
Unità di vendita
7,16 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento di trazione e pressione a molla
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
D=Filettatura
M12
H = corsa
8
L=Lunghezza filettatura
26
D1
6
D2
7
D3
M4x8
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
100
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
20
L1
11
L2
5
L3
1
SW
(quadro)
10
SW1
6
SW2
quadro
10
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo blu zincato,
perno a molla brunito.
perno a molla brunito.
Nota
Grazie alla filettatura bilaterale dei perni a molla, sono possibili diverse applicazioni individuali, ad esempio con prismi, puntali, supporti oscillanti, maniglie, pomelli, dadi zigrinati e molto ancora.
Montaggio
Come spina antitorsione del corpo filettato, si raccomanda l'uso di un frenafiletti LOCTITE 97990-243.....
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.