{"product":{"productId":"agid.2813","price":9.84,"name":"PRESSORE LATERALE A MOLLA ELASTICASTANDARD, CON CORPO FILETTATO SENZAPUNTALE, D=M12 L=26,5, FORMA:B,ACCIAIO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pressore laterale a molla
con corpo filettato
acciaio
- Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi
- Impiego universale
- Rondella temprata
- Guarnizione contro lo sporco
Unità di vendita
9,84 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore laterale a molla
Forma
B
Versione 1
con corpo filettato
Versione 2
without thrust pin
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
D=Diametro esterno
M12
L=Lunghezza
26,5
D1
M4
F
ca. N
50
Forza elastica
standard
K
2x60°
L1
4
SW
10
±S
1,6
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo blu zincato.
Rondella temprata e brunita.
Rondella temprata e brunita.
Nota
Secondo il caso applicativo, il puntale può essere realizzato internamente e inserito nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si raggiunge la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B ha una guarnizione contro l'infiltrazione di trucioli e sporco.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si raggiunge la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B ha una guarnizione contro l'infiltrazione di trucioli e sporco.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.