IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore laterale a molla
Forma
B
Versione 1
con corpo filettato
Versione 2
without thrust pin
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
D=Diametro esterno
M12
L=Lunghezza
26,5
D1
M4
F ca. N
40
Forza elastica
standard
K
2x60°
L1
7,5
SW
10
±S
2

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo blu zincato.
Rondella temprata e brunita.
Nota
Secondo il caso applicativo, il puntale può essere realizzato internamente e inserito nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si raggiunge la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B ha una guarnizione contro l'infiltrazione di trucioli e sporco.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche