IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore laterale a molla
Forma
B
Versione 1
without thrust pin
Versione 2
con guarnizione
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
D=Diametro esterno
10
L1=Lunghezza
7,5
L=Lunghezza
12
D1
M4
D2
10
F ca. N
40
Forza elastica
standard
S
2

Descrizione

Materiale
Corpo in alluminio. Rondella in acciaio. Molla in acciaio.
Versione
Corpo blu zincato.
Nota
A seconda dell'uso previsto, il puntale può essere fabbricato dal cliente e avvitato nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si ottiene la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B è dotata di una guarnizione contro l‘infiltrazione di trucioli e di sporco.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche