{"product":{"productId":"agid.2804","price":7.16,"name":"PRESSORE LATERALE A MOLLA, ELASTICASTANDARD SENZA PUNTALE, FORMA:A SENZAGUARNIZIONE D=10, L1=7,5, ALLUMINIO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pressore laterale a molla
without thrust pin
alluminio
- Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi
- Impiego universale
- Rondella temprata
Unità di vendita
7,16 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore laterale a molla
Forma
A
Versione 1
without thrust pin
Versione 2
senza guarnizione
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
D=Diametro esterno
10
L1=Lunghezza
7,5
L=Lunghezza
12
D1
M4
D2
10
F
ca. N
75
Forza elastica
standard
S
2
Descrizione
Materiale
Corpo in alluminio. Rondella in acciaio. Molla in acciaio.
Versione
Corpo blu zincato.
Nota
A seconda dell'uso previsto, il puntale può essere fabbricato dal cliente e avvitato nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si ottiene la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B è dotata di una guarnizione contro l‘infiltrazione di trucioli e di sporco.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si ottiene la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B è dotata di una guarnizione contro l‘infiltrazione di trucioli e di sporco.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.