{"product":{"productId":"agid.20629","price":21.33,"name":"SUPPORTO ECCENTRICO D=15 H=14,8 ACCIAIOINOX, CON FORATURA DI CENTRAGGI, SW=2,5"},"currency":"EUR"}
Supporto
eccentrico
acciaio inox
- Non trattato
- Facile utilizzo
- Spazio per il montaggio ridotto
- Posizione di montaggio a piacere
Unità di vendita
21,33 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto
Versione 1
eccentrico
Versione 2
con foratura di centraggio
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Diametro
15
H=Altezza
14,8
SW=Apertura chiave
2,5
Coppia di serraggio Nm
2
D1
15
D2
2,5
D3
5,3
M
2,25
T
4,6
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Utilizzare il foro di alloggiamento H7. Ruotando il perno filettato si ottiene una pressione della superficie. Con una chiave a compasso regolabile è possibile posizionare correttamente l'eccentrico radiale e fissarlo col perno filettato.
Utilizzo
Le bussole portamaschi a eccentrico vengono utilizzate ad es. come staffe di riferimento o per compensare tolleranze.
1) Foratura di centraggio DIN 332-1 forma A
2) Forma di base con centraggio
3) Con scanalatura come battuta di riferimento ottica
4) Foro passante
5) Foro filettato
1) Foratura di centraggio DIN 332-1 forma A
2) Forma di base con centraggio
3) Con scanalatura come battuta di riferimento ottica
4) Foro passante
5) Foro filettato
Vantaggi
- pratica maneggevolezza
- serraggio con perno filettato
- spazio per il montaggio ridotto
- posizione di montaggio a piacere
- applicazione individuale
- utilizzo versatile
- serraggio con perno filettato
- spazio per il montaggio ridotto
- posizione di montaggio a piacere
- applicazione individuale
- utilizzo versatile
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.