IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto
Versione 1
eccentrico
Versione 2
con foratura di centraggio
Materiale Corpo base
acciaio inox
D=Diametro
12
H=Altezza
11,8
SW=Apertura chiave
2
Coppia di serraggio Nm
1,5
D1
12
D2
1,6
D3
3,35
M
2
T
2,9

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Utilizzare il foro di alloggiamento H7. Ruotando il perno filettato si ottiene una pressione della superficie. Con una chiave a compasso regolabile è possibile posizionare correttamente l'eccentrico radiale e fissarlo col perno filettato.
Utilizzo
Le bussole portamaschi a eccentrico vengono utilizzate ad es. come staffe di riferimento o per compensare tolleranze.

1) Foratura di centraggio DIN 332-1 forma A
2) Forma di base con centraggio
3) Con scanalatura come battuta di riferimento ottica
4) Foro passante
5) Foro filettato
Vantaggi
- pratica maneggevolezza
- serraggio con perno filettato
- spazio per il montaggio ridotto
- posizione di montaggio a piacere
- applicazione individuale
- utilizzo versatile
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche