IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore laterale a molla
Versione 1
con guarnizione
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliossimetilene
D1=Diametro esterno
8
D2=Diametro del foro 2
12
D=Diametro esterno
12
L1=Lunghezza
13
L=Lunghezza
14
X con Y = 6
2,5
X con Y = 8
2,7
F ca. N
50
Forza elastica
standard
±S
1,3

Descrizione

Materiale
Corpo in alluminio. Molla in acciaio.
Puntale in plastica.
Versione
Corpo blu zincato.
Nota
I pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi e componenti per le operazioni di
incisione, scrittura, foratura, alesatura, filettatura, molatura, levigatura, saldatura, brasatura, equipaggiamento, montaggio e così via.
Per gli eccentrici compatibili per la regolazione vedere 03330.
W e Z secondo le indicazioni del cliente.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche