{"product":{"productId":"agid.2794","price":4.9,"name":"PRESSORE LATERALE A MOLLA, ELASTICASTANDARD SENZA GUARNIZIONE D=10, D2=10,L1=10,7, ALLUMINIO,COMP:POLIOSSIMETILENE"},"currency":"EUR"}
Pressore laterale a molla
senza guarnizione
alluminio
- Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi
- Impiego universale
- Puntale in plastica
Unità di vendita
4,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore laterale a molla
Versione 1
senza guarnizione
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliossimetilene
D1=Diametro esterno
6
D2=Diametro del foro 2
10
D=Diametro esterno
10
L1=Lunghezza
10,7
L=Lunghezza
11
X con Y = 4,5
1,7
X con Y = 6
1,9
X con Y = 8
1,9
F
ca. N
40
Forza elastica
standard
±S
1
Descrizione
Materiale
Corpo in alluminio. Molla in acciaio.
Puntale in plastica.
Puntale in plastica.
Versione
Corpo blu zincato.
Nota
I pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi e componenti per le operazioni di
incisione, scrittura, foratura, alesatura, filettatura, molatura, levigatura, saldatura, brasatura, equipaggiamento, montaggio e così via.
Per gli eccentrici compatibili per la regolazione vedere 03330.
W e Z secondo le indicazioni del cliente.
incisione, scrittura, foratura, alesatura, filettatura, molatura, levigatura, saldatura, brasatura, equipaggiamento, montaggio e così via.
Per gli eccentrici compatibili per la regolazione vedere 03330.
W e Z secondo le indicazioni del cliente.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.