{"product":{"productId":"agid.2800","price":35.12,"name":"SUPPORTO ECCENTRICO D1=25, D2=16 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Supporto
eccentrico
acciaio
- Per l'adattamento di pressori laterali al pezzo da lavorare
- Brunito
Unità di vendita
35,12 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto
Versione 1
eccentrico
Materiale
Corpo base
acciaio
Adatto per
pressori laterali a molla
con D =
16
D1=Diametro esterno
25
D2=Diametro del foro 2
16
D3
25
D4
16,3
H
17,9
M
3
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Mediante gli eccentrici è possibile adattare con precisione i pressori laterali al pezzo da lavorare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.