{"product":{"productId":"agid.2794","price":7.61,"name":"PRESSORE LATERALE A MOLLA, ELASTICASTANDARD CON GUARNIZIONE D=16, D2=16,L1=16, ALLUMINIO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pressore laterale a molla
con guarnizione
alluminio
- Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi
- Impiego universale
- Puntale in acciaio, temprato
Unità di vendita
7,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore laterale a molla
Versione 1
con guarnizione
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
10
D2=Diametro del foro 2
16
D=Diametro esterno
16
L1=Lunghezza
16
L=Lunghezza
18
X con Y = 8
3,1
F
ca. N
150
Forza elastica
standard
±S
1,6
Descrizione
Materiale
Corpo in alluminio. Molla in acciaio.
Puntale in acciaio.
Puntale in acciaio.
Versione
Puntale (acciaio) temprato e zincato.
Corpo blu zincato.
Corpo blu zincato.
Nota
I pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi e componenti per le operazioni di
incisione, scrittura, foratura, alesatura, filettatura, molatura, levigatura, saldatura, brasatura, equipaggiamento, montaggio e così via.
Per gli eccentrici compatibili per la regolazione vedere 03330.
W e Z secondo le indicazioni del cliente.
incisione, scrittura, foratura, alesatura, filettatura, molatura, levigatura, saldatura, brasatura, equipaggiamento, montaggio e così via.
Per gli eccentrici compatibili per la regolazione vedere 03330.
W e Z secondo le indicazioni del cliente.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.