{"product":{"productId":"agid.2794","price":5.35,"name":"PRESSORE LATERALE A MOLLA, ELASTICASTANDARD SENZA GUARNIZIONE D=12, D2=12,L1=13,9, ALLUMINIO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pressore laterale a molla
senza guarnizione
alluminio
- Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi
- Impiego universale
- Puntale in acciaio, temprato
Unità di vendita
5,35 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore laterale a molla
Versione 1
senza guarnizione
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
8
D2=Diametro del foro 2
12
D=Diametro esterno
12
L1=Lunghezza
13,9
L=Lunghezza
13
X con Y = 6
2,5
X con Y = 8
2,7
F
ca. N
100
Forza elastica
standard
±S
1,3
Descrizione
Materiale
Corpo in alluminio. Molla in acciaio.
Puntale in acciaio.
Puntale in acciaio.
Versione
Puntale (acciaio) temprato e zincato.
Corpo blu zincato.
Corpo blu zincato.
Nota
I pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi e componenti per le operazioni di
incisione, scrittura, foratura, alesatura, filettatura, molatura, levigatura, saldatura, brasatura, equipaggiamento, montaggio e così via.
Per gli eccentrici compatibili per la regolazione vedere 03330.
W e Z secondo le indicazioni del cliente.
incisione, scrittura, foratura, alesatura, filettatura, molatura, levigatura, saldatura, brasatura, equipaggiamento, montaggio e così via.
Per gli eccentrici compatibili per la regolazione vedere 03330.
W e Z secondo le indicazioni del cliente.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.