IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore laterale a molla
Versione 1
senza guarnizione
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
3
D2=Diametro del foro 2
6
D=Diametro esterno
6
L1=Lunghezza
4
L=Lunghezza
7
X con Y = 1
0,8
X con Y = 2
1
X con Y = 3
1
X con Y = 4,5
1
X con Y = 6
1
X con Y = 8
1
F ca. N
20
Forza elastica
standard
±S
0,5

Descrizione

Materiale
Corpo in alluminio. Molla in acciaio.
Puntale in acciaio.
Versione
Puntale (acciaio) temprato e zincato.
Corpo blu zincato.
Nota
I pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi e componenti per le operazioni di
incisione, scrittura, foratura, alesatura, filettatura, molatura, levigatura, saldatura, brasatura, equipaggiamento, montaggio e così via.
Per gli eccentrici compatibili per la regolazione vedere 03330.
W e Z secondo le indicazioni del cliente.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche