IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto
Versione 1
eccentrico
Materiale Corpo base
acciaio
Adatto per pressori laterali a molla con D =
6
D1=Diametro esterno
12
D2=Diametro del foro 2
6
D3
12
D4
6,3
H
9,9
M
2

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Mediante gli eccentrici è possibile adattare con precisione i pressori laterali al pezzo da lavorare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche