{"product":{"productId":"agid.2800","price":15.61,"name":"UTENSILE DI MONTAGGIO ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Utensile di montaggio
acciaio
- Per il montaggio di pressori laterali a molla
- Brunito
Unità di vendita
15,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Utensile di montaggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Adatto per
pressori laterali a molla
con D =
12
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Con l'utensile di montaggio è possibile montare pressori laterali a molla senza problemi.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.