IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado di trascinamento
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
H=Altezza
19
L=Lunghezza
19,5
D
8,4
D1
13,5
L1
7,5
Larghezza cava
19
T
8,3
per testa portamandrino n.
45

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche