{"product":{"productId":"agid.2782","price":9.66,"name":"TASSELLO DI TRASCINAMENTO, FORMA:AACCIAIO CEMENTAZIONE"},"currency":"EUR"}
Dado di trascinamento
acciaio da cementazione
- Per l'esatto posizionamento
- Temprati e rettificati
Unità di vendita
9,66 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado di trascinamento
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
H=Altezza
16
L=Lunghezza
19,5
D
6,4
D1
10,4
L1
7
Larghezza cava
15,9
T
6,2
per
testa portamandrino
n.
40
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.