IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tassello
Versione 1
cilindrico
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
cementato, brunito e rettificato
D=Filettatura
M8
H=Altezza
15,5
D1
11
D2
20
D3
30
H1
5,8
Larghezza cava
12
T
6,4

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
Per la regolazione dei dispositivi e dei dispositivi di serraggio su piastre di serraggio e piastre con fori di regolazione cilindrici.
Possono essere impiegati nei fori, come anche nelle cave.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche