IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tassello
Versione 1
senza foro
DIN
DIN 6323
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
cementato, brunito e rettificato
Chiave in acciaio
1.0401
B=Larghezza
16
H=Altezza
14
L=Lunghezza
32
H1
5,5
Larghezza cava
20

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione 1.0401.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
I tasselli sciolti 03260 conformi a DIN 6323 coniugano i vantaggi dei tasselli fissi con la migliore gestibilità delle morse portapezzo, i divisori e i dispositivi. Questi tasselli vengono spinti lateralmente dopo la regolazione grossolana.
Durante il trasporto del dispositivo nessuno dei tasselli rivolti verso il basso si sposta e la tavola non viene danneggiata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche