IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tassello
Versione 1
piatto
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
cementato, brunito e rettificato
H=Altezza
10
L=Lunghezza
22
D
6,6
D1
11
Larghezza cava
18
T
6,3
per viti DIN 84 o 912
M6x16

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
I tasselli piatti servono per allineare dispositivi di montaggio e di serraggio su tavole munite di cave a T secondo DIN 650. Vengono avvitati nelle cave di allineamento dei dispositivi. I tasselli piatti sono quindi indicati per l'installazione di dispositivi su macchine che presentano la stessa larghezza di cava.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche