{"product":{"productId":"agid.2761","price":20.29,"name":"TASSELLO DI GUIDA, FORMA:A SEMPLICE,B=22, NB=20, ACCIAIO DA BONIFICA BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Tassello di guida
acciaio da bonifica
brunito
- Allineamento preciso degli elementi
- Posizionamento con precisione di ripetibilità di macchinari e attrezzature
- Posizionamento rapido dei corpi
Unità di vendita
20,29 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tassello di guida
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
Chiave in acciaio
1.1191
B=Larghezza
22
H=Altezza
14
L=Lunghezza
30
H1
6
Larghezza cava
20
Tipo di forma
semplice
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
I tasselli di guida sono utilizzati per un posizionamento rapido e preciso di componenti per macchinari e attrezzature.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
Utilizzo
I tasselli di guida vengono avvitati al componente per macchinari e attrezzature in una cava e poi fissati sul contropezzo.
Vantaggi
Grande risparmio di tempo durante il montaggio di componenti per macchinari e attrezzature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.