IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello portachiavi
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4310
D=Diametro
19
D1
1.0
Materiale Anello di fissaggio
Acciaio inox
Materiale Elemento di fissaggio
Acciaio inox
Superficie Anello di fissaggio
grezzo
Superficie Elemento di fissaggio
grezzo

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4310 e 1.4401.

Versione
grezzo o brunito.
Nota
Adatto per cavetti di tenuta e cavi di sicurezza a spirale, nonché per imbastitori a sfere, perni a innesto e spine di posizione con un piccolo foro nell'impugnatura o con un anello di trazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche