{"product":{"productId":"agid.35230","price":0.24,"name":"ANELLO PORTACHIAVI D=15 ACCIAIO INOX1.4310, LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Anello portachiavi
acciaio inox
grezzo
- Per il fissaggio dell'imbastitore a sfere e del perno di fissaggio
- Temperatura di esercizio +80° C
Unità di vendita
0,24 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello portachiavi
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4310
D=Diametro
15
D1
1.0
Materiale
Anello di fissaggio
Acciaio inox
Materiale
Elemento di fissaggio
Acciaio inox
Superficie
Anello di fissaggio
grezzo
Superficie
Elemento di fissaggio
grezzo
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4310 e 1.4401.
Versione
grezzo o brunito.
Nota
Adatto per cavetti di tenuta e cavi di sicurezza a spirale, nonché per imbastitori a sfere, perni a innesto e spine di posizione con un piccolo foro nell'impugnatura o con un anello di trazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.