IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Versione 1
con frenafiletto
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M24
D=Diametro
10
D2
13
D3
18
L
35
L1
14
L3
6
L4
8
L5
7
SW
10
T
6

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4305.



Frenafiletto in nylon.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le bussole portamaschi per imbastitore sono indicate per supportare in modo semplice e rapido l'imbastitore e il perno di fissaggio.
Vantaggi
- Le bussole portamaschi possono essere centrate tramite il colletto di centraggio.
- Avvitamento semplice e sicuro.
- Possibilità di avvitamento sui più svariati materiali.
- Utilizzabile su entrambi i lati.
- Grazie al frenafiletto, è possibile adattare con precisione la profondità di montaggio ai componenti presenti, senza bisogno di martellare.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche