{"product":{"productId":"agid.16734","price":12.55,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI CON FRENAFILETTO,D1=M16, D=6 ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Bussola portamaschi
con frenafiletto
acciaio inox
- Avvitamento facile e affidabile
- Avvitabile in diversi materiali
- Utilizzabile su entrambi i lati
- La profondità di montaggio può essere adattata con precisione ai componenti disponibili (con frenafiletto)
Unità di vendita
12,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Versione 1
con frenafiletto
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M16
D=Diametro
6
D2
7,5
D3
12
L
30
L1
14
L3
5
L4
10
L5
5
SW
6
T
5
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le bussole portamaschi per imbastitore sono indicate per supportare in modo semplice e rapido l'imbastitore e il perno di fissaggio.
Vantaggi
- Le bussole portamaschi possono essere centrate tramite il colletto di centraggio.
- Avvitamento semplice e sicuro.
- Possibilità di avvitamento sui più svariati materiali.
- Utilizzabile su entrambi i lati.
- Grazie al frenafiletto, è possibile adattare con precisione la profondità di montaggio ai componenti presenti, senza bisogno di martellare.
- Avvitamento semplice e sicuro.
- Possibilità di avvitamento sui più svariati materiali.
- Utilizzabile su entrambi i lati.
- Grazie al frenafiletto, è possibile adattare con precisione la profondità di montaggio ai componenti presenti, senza bisogno di martellare.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.