{"product":{"productId":"agid.16735","price":11.02,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI, D1=M16, D=6ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Bussola portamaschi
acciaio inox
- Avvitamento facile e affidabile
- Avvitabile in diversi materiali
- Utilizzabile su entrambi i lati
Unità di vendita
11,02 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M16
D=Diametro
6
D2
7,5
D3
12
L
30
L3
5
L4
10
L5
5
SW
6
T
5
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le bussole portamaschi per imbastitore sono indicate per supportare in modo semplice e rapido l'imbastitore e il perno di fissaggio.
Vantaggi
- la possibilità di centraggio delle bussole portamaschi è data dal colletto di centratura.
- avvitamento semplice e sicuro per il processo.
- possibilità di avvitamento sui più svariati materiali.
- possibilità di impiego su entrambi i lati.
- avvitamento semplice e sicuro per il processo.
- possibilità di avvitamento sui più svariati materiali.
- possibilità di impiego su entrambi i lati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.