IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola portamaschi
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M12
D=Diametro
5
D2
6
D3
9
L
25
L3
4
L4
7
L5
3
SW
5
T
4

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le bussole portamaschi per imbastitore sono indicate per supportare in modo semplice e rapido l'imbastitore e il perno di fissaggio.
Vantaggi
- la possibilità di centraggio delle bussole portamaschi è data dal colletto di centratura.
- avvitamento semplice e sicuro per il processo.
- possibilità di avvitamento sui più svariati materiali.
- possibilità di impiego su entrambi i lati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche