{"product":{"productId":"agid.23998","price":44.9,"name":"PERNO AUTOBLOCC. A SFERE CONIMPUGNATURA AD ANELLO, D1=12, L=20,L1=10, L5=30, ACCIAIO INOX,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Perno autobloccante a sfere
con impugnatura ad anello
acciaio inox
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, industria chimica e alimentare
- Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante
- Elevata protezione contro l'usura
- Autobloccante
Unità di vendita
44,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno autobloccante a sfere
Versione 1
con impugnatura ad anello
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro del perno
12
L=Lunghezza
20
D
20,6
D2
14,45
D3
18,3
D4
10,7
D5
36,3
Foro di
alloggiamento
H11
12
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
144,06
L1
10
L2
32,3
L3
47,8
L5
30
Descrizione
Materiale
Perni e anello in acciaio inox 1.4542.
Testa e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox.
Impugnatura ad anello e anello in acciaio inox.
Testa e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox.
Impugnatura ad anello e anello in acciaio inox.
Versione
Perni temprati min. 40 HRC e passivati.
Testa e pulsante passivati.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Impugnatura ad anello e anello passivato.
Testa e pulsante passivati.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Impugnatura ad anello e anello passivato.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e il perno può essere inserito nei pezzi da collegare. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile. Se necessario, gli imbastitori a sfere possono essere dotati di un cavetto di tenuta.
Il perno in acciaio inox temprato altamente resistente tollera sollecitazioni estreme con la massima protezione dall'usura. Grazie all'ottima resistenza alla corrosione e agli acidi, trovano largo impiego nell'industria alimentare, chimica e petrolchimica e come componenti per l'aeronautica e l'ingegneria spaziale.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Il perno in acciaio inox temprato altamente resistente tollera sollecitazioni estreme con la massima protezione dall'usura. Grazie all'ottima resistenza alla corrosione e agli acidi, trovano largo impiego nell'industria alimentare, chimica e petrolchimica e come componenti per l'aeronautica e l'ingegneria spaziale.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessory
Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197-...
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197-...
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.