{"product":{"productId":"agid.2728","price":29.77,"name":"PERNO AUTOBLOCC. A SFERE CONIMPUGNATURA A FUNGO, FORMA:A COLLARE INMETALLO, D1=10, L=20, L1=9, L5=29,ACCIAIO INOX LUCIDO, COMP:RESINATERMOPLASTICA NERO, COPERCHIO:ROSSORAL3020"},"currency":"EUR"}
Perno autobloccante a sfere
con impugnatura a fungo
acciaio inox
grezzo
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante
- Autobloccante
Unità di vendita
29,77 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno autobloccante a sfere
Forma
A
Versione 1
con impugnatura a fungo
Versione 2
collare in metallo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
nero
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
20
Colore
coperchio
rosso traffico RAL 3020
D
47
D2
12
D3
23
Foro di
alloggiamento
H11
10
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
60
L1
9
L2
40
L5
29
Descrizione
Materiale
Impugnatura, pulsante in resina termoplastica, colore rosso.
Parti metalliche in acciaio inox.
Parti metalliche in acciaio inox.
Versione
Impugnatura colore nero.
Pulsante colore rosso traffico.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Pulsante colore rosso traffico.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile.
L'esecuzione con forma A è indicata per ambiti di impiego in cui è necessario soddisfare requisiti più elevati e precisi.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile.
L'esecuzione con forma A è indicata per ambiti di impiego in cui è necessario soddisfare requisiti più elevati e precisi.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Caratteristiche
Forma A:
perni rettificati, lega di metallo, elevata forza di estrazione assiale
perni rettificati, lega di metallo, elevata forza di estrazione assiale
Nota disegno
1) Collare in metallo
Accessory
Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.